PV-Systeme auf torfigen und organischen Böden
Tragfähig trotz schwieriger Verhältnisse
Organische Böden wie Torf, Humus oder Moor sind aufgrund ihrer weichen Struktur, hohen Wasserbindung und dynamischen Setzungen eine Herausforderung für Bauprojekte – insbesondere bei dauerhaft zu verankernden Anlagen. Doch gerade auf diesen Flächen besteht oft großes Potenzial für die Nutzung durch Photovoltaik, zum Beispiel auf Ausgleichsflächen oder brachliegenden Feuchtwiesen.
Unsere Montagesysteme sind speziell für diese Bedingungen entwickelt: mit flexiblen Gründungstechniken, großflächiger Lastverteilung und intelligentem Setzungsausgleich sorgen sie auch auf anspruchsvollem Untergrund für eine langfristig stabile PV-Installation – ohne die empfindliche Bodenstruktur zu beschädigen.
Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Vorteile im Ăśberblick:
- Setzungsausgleich durch flexible Konstruktion
Unsere Systeme kompensieren natürliche Bodenbewegungen durch elastische Verbindungselemente oder nachjustierbare Fundamente. - Schonender Flächeneingriff
Statt punktueller Tiefgründung arbeiten wir mit breiten Auflageflächen oder schwimmenden Fundamentlösungen, die das Gewicht gleichmäßig verteilen und die Verdichtung minimieren.
- Keine Versiegelung notwendig
Die Anlage kann weitgehend bodenschonend aufgebaut werden – ideal für ökologische Vorrangflächen oder Natura-2000-Gebiete. - Geeignet für hohe Grundwasserstände
Konstruktionen aus korrosionsbeständigem Material und mit geringer Eindringtiefe bewahren die Funktionsfähigkeit auch bei regelmäßigem Wasserkontakt.
Gut zu wissen:
Die Installation von PV-Anlagen auf organischen Böden kann – je nach Bundesland – als besonders umweltverträglich gefördert werden, da sie zur Doppelnutzung von landwirtschaftlich oder ökologisch wertvollen Flächen beiträgt.
Systemlösung
Das könnte Sie auch interessieren

PV auf Beton und Asphalt montieren
Robuste PV-Systeme für feste Flächen wie Industrieareale und Parkplätze – sicher, schnell und ohne Erdarbeiten montiert.

PV sicher im Fels verankern
Harter Boden? Kein Problem – unsere Systeme bieten sichere Lösungen für Fels, Schotter und verdichtete Flächen.

PV-Systeme für mittelfeste Böden
Schnell, sicher und wirtschaftlich – unsere PV-Systeme sind ideal für Acker-, Wiesen- oder Ausgleichsflächen geeignet.

Freiflächen-PV – für jeden Untergrund
Modulare Montagesysteme für PV-Anlagen auf jedem Untergrund – von Beton bis Ackerland. Schnell, stabil und langzeitbeständig.