PV-Montage auf Beton- oder Asphaltflächen

Feste Flächen effizient nutzen

Beton- und Asphaltflächen – etwa Industrieareale, ehemalige Verkehrsflächen oder Parkplätze – bieten durch ihre ebene Struktur und hohe Tragfähigkeit ideale Voraussetzungen für Freiflächen-Photovoltaikanlagen. Gleichzeitig stellen sie besondere Anforderungen an die Montage: Da der Untergrund meist versiegelt ist, sind klassische Verankerungsmethoden wie Rammfundamente nicht anwendbar.

Unsere Systeme setzen hier auf mechanisch befestigte Konstruktionen, die sich flexibel an die Gegebenheiten anpassen – ganz ohne aufwändige Erdarbeiten. Damit wird auch auf versiegelten Flächen eine langlebige, standsichere und normgerechte PV-Installation möglich.

Sie haben Fragen zum Thema? Wir helfen Ihnen gerne weiter!

Zur Kontaktanfrage

Vorteile im Ăśberblick:

  • Durchdringungsfreie oder aufgedübelte Montage
    Unsere Systeme lassen sich ohne aufwändige Fundamentierung direkt auf der Oberfläche platzieren oder sicher verschrauben – ideal für versiegelte Flächen.
  • Hohe Tragfähigkeit des Untergrunds
    Beton und Asphalt bieten optimale Bedingungen für die Lastaufnahme der PV-Unterkonstruktion – selbst bei größeren Modulfeldern oder starkem Wind.
  • Kurze Installationszeiten
    Da weder Erdarbeiten noch Betonfundamente erforderlich sind, lässt sich die Montage zügig und witterungsunabhängig realisieren.
  • Geeignet für temporäre Nutzung
    Ideal für Zwischenlösungen auf Industrieflächen oder Parkplätzen – mit rückbaubaren, mobilen Systemen.

Gut zu wissen:

Laut Branchenstudien bieten versiegelte Flächen ein bislang ungenutztes Potenzial von mehreren Gigawatt installierbarer PV-Leistung – insbesondere im urbanen und industriellen Raum. Mit passenden Systemen lässt sich diese Fläche effizient und wirtschaftlich erschließen.

Sie haben Fragen zum Thema?

Wir helfen Ihnen gerne weiter!