Schutzlösungen für den Turm von Windkraftanlagen

 

Der Turm ist nicht nur der größte, sondern auch der schwerste Teil einer Windenergieanlage und kann bis zu mehrere hundert Tonnen schwer sein. Er trägt die Gondel und die Rotoren des Windrades. Wie hoch ein Turm ist, ist abhängig von seiner Lage. An Standorten mit starkem Wind, wie beispielsweise an der Küste, ist eine geringere Höhe ausreichend als an Standorten mit hoher Geländerauhigkeit, beispielsweise im Wald.

Egal, ob es sich um einen Stahlturm, einen Betonturm oder einen hybriden Windkraftturm handelt – in jedem Fall sind hier besonders robuste und beständige Elektroinstallationslösungen gefragt. Denn die Kabeltragsysteme, wie Kabelkanäle oder Kabelleitern, kommen hier über die gesamte Länge des Windkraftturms zum Einsatz. OBO bietet spezielle Lösungen für die sichere Verlegung von Energie- und Datenkabeln in Türmen von Windkraftanlagen an.

Windradturm zuverlässig schützen mit OBO

  • Zuverlässige Kabelleiter- und Steigeleiter-Systeme, wie beispielsweise die extrem belastbare, geschweißte Kabelleiter LCIS. Sie ist geeignet für die vertikale Verlegung von Kabeln und Leitungen gemäß DIN EN 61537
  • Klemmstücke zur stabilen Befestigung der Kabelleitern
  • Profil- und Montageschienen für die sichere Verlegung der Kabel
  • Bügelschellen, die sich durch Halt, Stabilität und Sicherheit auszeichnen und so dem hohen Kabelgewicht ebenso problemlos standhalten wie den Vibrationen innerhalb des Turms.
  • Witterungsbeständige PYROWRAP® Kabelbandage aus flexiblem Gewebe mit Brandschutzbeschichtung verhindert zuverlässig die Brandweiterleitung über die verlegten Energie- und Datenkabel
  • Überbrückungsseil aus flexiblem, isolierten Kupferkabel als Zubehör für den sicheren äußeren Blitzschutz
 

Schnelleinstieg

 

Produkt-Highlights für den Turm von Windkraftanlagen

 

Downloads für den Turm von Windkraftanlagen

Das neue Buegelschellenportfolio OBO Bettermann
Geschweißtes Kabelleiter-System
 

Das könnte Sie auch interessieren

 

Ansprechpartner/Kontaktmöglichkeit

Ihr direkter Kontakt bei OBO zum Thema Elektroinstallationslösungen für Windkraftanlagen

Frank Steinhoff

Leiter Vertriebsregion Nord

02373 / 89 3117steinhoff.frank@obo.de

Anrede

* Pflichtangaben

Wir freuen uns, wenn Sie dieses Formular nutzen, um mit uns Kontakt aufzunehmen. Gerne können Sie hierfür aber auch andere Kommunikationswege nutzen.
Wenn Sie sich für die Kontaktaufnahmen per Formular entscheiden, werden wir über die Pflichtfelder nur die Daten von Ihnen abfragen, die typischerweise auch in Ihrer E-Mail-Signatur enthalten sein könnten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass diese Daten uns helfen, Ihre Anfrage interessengerecht beantworten zu können.
Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Angaben zu machen, damit wir Sie persönlich ansprechen und Ihre Fragen bestmöglich beantworten können.
Weitere Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.