Kanaleinheit für GES9, Höhe 60-110 mm
Typ OKA-W6006050D9
|Art.Nr. 7424724
|EAN 4012195244905



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
kl. VKE: 2,4 m
2,4m
m
Beschreibung
Montagefertige Kanaleinheit mit 3 oder 6 Geräteeinbaudeckeln zur Leitungsführung und zum Einbau von Einbaueinheiten der Nenngröße 9, bestehend aus Kanalunterteil (Bodenwanne mit Seiten- und Bodenbelaganlegeprofilen) und Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung. Bodenwanne mit Haltelaschen für die selbstkontaktierende Montage von Trennstegen. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und nivellierbare Deckelstoßunterstützungen: 3 St. bei Kanalnennbreite 400 und 6 St. bei Kanalnennbreiten 500 und 600. Kanaldeckel bei der Lieferung verschraubt.
Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9 oder 9/55.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2400 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
Technische Daten
| Anzahl der Züge | 3 St. |
|---|---|
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 2 |
| Abdeckungen | 6 |
| Nivellierbereich min. | 60 mm |
| Nivellierbereich max. | 110 mm |
| Mindestestrichhöhe | 60 |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Entkoppelbar | ja |
| Bodenblech | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten | 6 |
| Mit Trennwand | nein |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Kanalhöhe min. | 60 mm |
| Kanalhöhe max. | 110 mm |
| Dimension | 2400x600x60 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Trennwandbefestigung | stecken |
Umweltdaten
102,3725 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 102,3725 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.
Art.Nr.
OKA-W4006050D9
2400
400
3
60
110
7424720
OKA-W5006050D9
2400
500
6
60
110
7424722
OKA-W6006050D9
2400
600
6
60
110
7424724
Breite
Abdeckungen
OKA-W4006050D9
Art.Nr.
7424720
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W5006050D9
Art.Nr.
7424722
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110
OKA-W6006050D9
Art.Nr.
7424724
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
60
Kanalhöhe max.
110