Kanaleinheit für GES9, Höhe 40-240 mm

Typ OKA-G60040240D9
|
Art.Nr. 7424224
|
EAN 4012195243700
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Abdeckungen
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (bitte Nivellierhöhe beachten) für die Deckelstoßunterstützungen 400, 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bei der Lieferung verschraubt.

Mit drei (bei Kanalnennbreite 400, L = 800 mm) oder sechs Geräteeinbaudeckel (bei Kanalnennbreiten 500 und 600, L = 400 mm) mit je einer Einbauöffnung für eine quadratische Einbaueinheit der Nenngröße 9.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite600 mm

Technische Daten

Abdeckungen6
Nivellierbereich min.40 mm
Nivellierbereich max.240 mm
Mindestestrichhöhe40
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechnein
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendnein
Montageöffnungfür Geräteeinsatz
Abdeckung Montageöffnungja
Anzahl der vorgesehenen Einbaueinheiten6
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungnein
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten9
Montageöffnungquadratisch
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.240 mm
Dimension2400x600x240
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

85,3009 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate85,3009 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 6062068

Trennsteg 60 FS
Typ
TSG 60 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062114

Trennsteg 85 FS
Typ
TSG 85 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062122

Trennsteg 110 FS
Typ
TSG 110 FS

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Abdeckungen
OKA-G40040240D9
Art.Nr.
7424220
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G50040240D9
Art.Nr.
7424222
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G60040240D9
Art.Nr.
7424224
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
6
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240