Kanaleinheit, blind, rastend, Höhe 40-240 mm

Typ OKA-G50040240R
|
Art.Nr. 7424066
|
EAN 4012195243274
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Kanalhöhe min.
Kanalhöhe max.

kl. VKE: 2,4 m

m

Beschreibung

Montagefertige Kanaleinheit estrichbündig zur Leitungsführung, bestehend aus 3 Systemdeckeln, zwei Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen mit H = 3 mm. Für trockene Räume im Innenbereich mit trocken gepflegten Fußböden. Mit entsprechenden Systemzubehör auch für nass gepflegte Böden geeignet. Im Lieferumfang enthalten sind 6 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 6 Estrichanker und 3 Deckelstoßdichtungen bei Kanalnennbreiten 200, 300 und 400 oder 6 Deckelstoßunterstützungen bei Kanalbreiten 500 und 600. Die unbedingt erforderlichen Nivelliereinheiten (Nivellierhöhe beachten) für die Deckelunterstützung 500 und 600 sind nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen. Die Kanaldeckel sind bis einschließlich Nennbreite 400 mit Rastfedern vormontiert.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge2400 mm
Breite500 mm

Technische Daten

Abdeckungen3
Nivellierbereich min.40 mm
Nivellierbereich max.240 mm
Mindestestrichhöhe40
Einbauöffnung für Aufflurtanknein
Dichtungseinbaumöglichkeitja
Entkoppelbarja
Bodenblechnein
Bodenpflegenass
Mit Potentialausgleichnein
Oberteil abnehmbarja
Deckelbefestigung rastendja
Abdeckung Montageöffnungnein
Mit Trennwandnein
Materialstärke Deckel4
Geeignet für Dehnungsfugenein
Mit Überstandja
Mit Anschlussöffnungnein
Montageöffnungohne
Kanalhöhe min.40 mm
Kanalhöhe max.240 mm
Dimension2400x500x240
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl

Umweltdaten

77,3947 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate77,3947 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör

Art.Nr. 6062068

Trennsteg 60 FS
Typ
TSG 60 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062114

Trennsteg 85 FS
Typ
TSG 85 FS

kl. VKE: 3 m

m

Art.Nr. 6062122

Trennsteg 110 FS
Typ
TSG 110 FS

kl. VKE: 3 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
OKA-G20040240R
Art.Nr.
7424060
Länge
2400
Breite
200
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G30040240R
Art.Nr.
7424062
Länge
2400
Breite
300
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G40040240R
Art.Nr.
7424064
Länge
2400
Breite
400
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G50040240R
Art.Nr.
7424066
Länge
2400
Breite
500
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240
OKA-G60040240R
Art.Nr.
7424068
Länge
2400
Breite
600
Abdeckungen
3
Kanalhöhe min.
40
Kanalhöhe max.
240