Nivellierbare Kassette für Tubus, RKFN, Edelstahl
Typ RKFN3 4 VS 25
|Art.Nr. 7408962
|EAN 4012197278144



Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Nivellierbare quadratische Kassette für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Schutzklasse: IP X5.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 199 mm |
|---|---|
| Breite | 199 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß h | 110 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Fußbodenhöhe max. | 155 mm |
| Bodenbelagdicke | 25 mm |
| Nivellierbereich min. | 110 mm |
| Nivellierbereich max. | 155 mm |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 6 |
| Entkoppelbar | nein |
| Länge Einbaumaß | 201 mm |
| Breite Einbaumaß | 201 mm |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | nass |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Ausführung Leitungsauslass | Versenkbarer Tubus |
| Anzahl der Leitungsauslässe | 1 |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Typ des Einbausystems | UT3 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| Zulassungen | VDE |
| Norm | EN 50085-2-2 |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP55 |
| Anzahl Universalträger | 2 x UT3 |
| Bodenausschnitt/Montageöffnung | 201x201 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 5.000 N |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Dimension | 199x199x105 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei |
Umweltdaten
16,3325 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,3325 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 16,3325 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
TUK2 GV
7428140
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
UT3 45 3
7408723
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
MTU 2
7407836
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Typ
TUK2 GV
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Maß h
Art.Nr.
RKFN3 4 VS 20
105
150
20
4
105
7408960
RKFN3 4 VS 25
110
155
25
4
110
7408962
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKFN3 4 VS 20
Art.Nr.
7408960
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
150
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
105
RKFN3 4 VS 25
Art.Nr.
7408962
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
25
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
110