Nivellierbare Schwerlastkassette für Tubus, RKFNSL, Nenngröße 4, Edelstahl

Typ RKFN3 4 V SL1 20
|
Art.Nr. 7408928
|
EAN 4012197278267
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Nivellierbare quadratische Kassette Schwerlast für Tubus der Nenngröße 4 für den Einbau von Installationsgeräten in Kanalsystemen, Doppel- und Hohlböden in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN.
Für den Einbau von 2 Universalträgern UT3 für 4 Einzel-Installationsgeräte mit Tragering/Tragebügel oder 6 Modul 45®-Geräte. Es können 2 Abdeckplatten APMT2 installiert werden. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schutzart IP 55
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge199 mm
Breite199 mm
Höhe110 mm
Maß h110 mm

Technische Daten

Fußbodenhöhe min.110 mm
Fußbodenhöhe max.155 mm
Bodenbelagdicke20 mm
Nivellierbereich min.110 mm
Nivellierbereich max.155 mm
Anzahl der einbaubaren Geräte6
Entkoppelbarnein
Länge Einbaumaß201 mm
Breite Einbaumaß201 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Einbautiefe110 mm
Ausführung LeitungsauslassVersenkbarer Tubus
Anzahl der Leitungsauslässe1
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Schwerlastklasse10 kN (OBO SL1)
Typ des EinbausystemsUT3
Schwerlastausführungja
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten4
ZulassungenVDE
NormEN 50085-2-2
Schutzart (IP) im genutzten ZustandIP20
Schutzart (IP) im ungenutzten ZustandIP55
Anzahl Universalträger2 x UT3
Bodenausschnitt/Montageöffnung201x201
Ausführung Deckelquadratisch
Dimension199x199x105
WerkstoffEdelstahl, rostfrei

Umweltdaten

18,4834 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate18,4834 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RK NEV2 110

kl. VKE: 1 VPE

VPE

Art.Nr. 7405798

Schallschutzslipper
Typ
SRS 4

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Fußbodenhöhe min.
Fußbodenhöhe max.
Bodenbelagdicke
Maß h
RKFN3 4 V SL1 15
Art.Nr.
7408926
Fußbodenhöhe min.
105
Fußbodenhöhe max.
150
Bodenbelagdicke
15
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
105
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP55
RKFN3 4 V SL1 20
Art.Nr.
7408928
Fußbodenhöhe min.
110
Fußbodenhöhe max.
155
Bodenbelagdicke
20
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
4
Maß h
110
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand
IP55