Trägerplatte 3 x Typ LC-Duplex für Montageträger
Typ MTM 3LC
|Art.Nr. 7407810
|EAN 4012197453046



Art.Nr. / Typ
7407810 / MTM 3LC
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Trägerplatte zur Aufnahme von drei Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LC-Duplex.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 9,6 x 13,2.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 9,6 x 13,2.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 72 mm |
|---|---|
| Breite | 48,6 mm |
| Höhe | 12 mm |
Technische Daten
| Anschlussmöglichkeit | 3 Durchführungsbuchsen der Datentechnik, Typ LC-Duplex |
|---|---|
| Beschriftungsfeld | nein |
| Geräteart | Keystone-Modul |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 3 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Bodenblech | nein |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Tiefe | 48,6 mm |
| Installationstechnik | Keystone-Modul |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Montageart Installationsgerät | rasten |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | anschraubbar |
| Dimension | 72x49x12 |
| Werkstoff | Stahl |
| Anzahl der Leitungseinführungen | 0 |
Umweltdaten
1,6585 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,6585 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 1,6585 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Art.Nr.
MTM 3LC
7407810
MTM 3LC
Art.Nr.
7407810
