Gewindehülse für nivellierbare runde Schwerlast-Kassette
Typ GH NR SL20
|Art.Nr. 7406870
|EAN 4012195426332



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Gewindehülsen für den nachträglichen Einbau in runde Schwerlast-Kassetten.
Technische Daten
Abmessungen
| Maß L | 21 mm |
|---|
Technische Daten
| Kassettenhöhe | 20 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 20 mm |
| Dimension | L=21 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
0,1473 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1473 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1473 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Art.Nr.
GH NR SL20
20
7406870
GH NR SL25
25
7406871
Bodenbelagdicke
GH NR SL20
Art.Nr.
7406870
Bodenbelagdicke
20
GH NR SL25
Art.Nr.
7406871
Bodenbelagdicke
25