Gewindehülse für Schwerlast-Rahmenkassette
Typ GH RK SL40
|Art.Nr. 7406862
|EAN 4012195426189



Art.Nr. / Typ
Bodenbelagdicke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Gewindehülsen für den nachträglichen Einbau in Schwerlast-Rahmenkassetten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 34 mm |
|---|---|
| Maß L | 34 mm |
Technische Daten
| Kassettenhöhe | 40 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 34 mm |
| Dimension | L=34,0 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
0,1473 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1473 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 0,1473 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Art.Nr.
GH RK SL20
14
7406859
GH RK SL25
19
7406860
GH RK SL30
24
7406861
GH RK SL40
34
7406862
Bodenbelagdicke
GH RK SL20
Art.Nr.
7406859
Bodenbelagdicke
14
GH RK SL25
Art.Nr.
7406860
Bodenbelagdicke
19
GH RK SL30
Art.Nr.
7406861
Bodenbelagdicke
24
GH RK SL40
Art.Nr.
7406862
Bodenbelagdicke
34