Revisionsabdeckung ZESRA7
Typ ZESRA7 10U
|Art.Nr. 7406824
|EAN 4012195109730



Art.Nr. / Typ
7406824 / ZESRA7 10U
Bodenbelagdicke
10 mm
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Bodenbelagdicke max.
15 mm
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Zugdoseneinsatz zum Blindverschluss einer runden Montageöffnung der Nenngröße R7 in Kanalsystemen sowie in Doppel- und Hohlböden im Innenbereich. Mit Universalbefestigungswinkel.
Teppichschutzrahmen aus Aluminium Druckguss.
Teppichschutzrahmen aus Aluminium Druckguss.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 294 mm |
|---|---|
| Breite | 294 mm |
| Höhe | 54 mm |
Technische Daten
| Fußbodenhöhe min. | 64 mm |
|---|---|
| Bodenbelagdicke | 10 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 0 |
| Einbaudurchmesser | 274 |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Rahmenausführung | Teppichschutzrahmen |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 64 mm |
| Außendurchmesser | 294 mm |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | R7 |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 10.000 N |
| Ausführung | rund |
| Spannbereich D min. | 15 mm |
| Spannbereich D max. | 37 mm |
| Dimension | Ø274x54,3 |
| Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
| Bodenbelagdicke max. | 15 mm |
Umweltdaten
14,8174 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 14,8174 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Bodenbelagdicke
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
Bodenbelagdicke max.
Art.Nr.
ZESRA7 10U
10
R7
15
7406824
ZESRA7 10U
Art.Nr.
7406824
Bodenbelagdicke
10
Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten
R7
Bodenbelagdicke max.
15

