Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Typ RK SL1 V2 30
|
Art.Nr. 7405900
|
EAN 4012195105848
Art.Nr. / Typ
Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 1 bis 10 kN. Nur für glatte Bodenbeläge geeignet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien

Technische Daten

Technische Daten

Estrichhöhe min.70 mm
Fußbodenhöhe min.100 mm
Bodenbelagdicke28 mm
Länge Einbaumaß290 mm
Breite Einbaumaß290 mm
Geeignet für Hohlbodeneinbauja
Geeignet für Doppelbodeneinbauja
Bodenpflegenass
Ausführung LeitungsauslassKein Leitungsauslass
Anzahl der Leitungsauslässe0
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechernnein
Schwerlastklasse10 kN (OBO SL1)
Typ des EinbausystemsGB2
Schwerlastausführungja
Dimension282x282x30
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301

Abmessungen

Maß A324 mm
Maß B288 mm
Maß C282 mm
Maß h30 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (2)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Fußbodenhöhe min.
Bodenbelagdicke
Maß h
RK SL1 V2 20
Art.Nr.
7405892
Fußbodenhöhe min.
90
Bodenbelagdicke
18
Maß h
20
RK SL1 V2 30
Art.Nr.
7405900
Fußbodenhöhe min.
100
Bodenbelagdicke
28
Maß h
30
RK SL1 V2 40
Art.Nr.
7405908
Fußbodenhöhe min.
110
Bodenbelagdicke
38
Maß h
40