Blinddeckel Außeneck
Typ AIKF AEA 35075
|Art.Nr. 7404906
|EAN 4012195101567



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Blinddeckel 2-teilig zum Abdecken des Außenecks eines Aufbodenkanals, passend zu den Kanalunterteilen AIK/U inkl. 10 Befestigungsschrauben. Der Kanaldeckel wird in den Al-Seitenprofilen des Kanalunterteils festgeschraubt. Die Deckelschräge überragt das Kanalunterteil im 45°-Winkel.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 800 mm |
|---|---|
| Breite | 350 mm |
| Höhe | 75 mm |
| Maß b | 421 mm |
| Maß h | 72 mm |
Technische Daten
| Montageöffnung | ohne |
|---|---|
| Mit Überstand | ja |
| Funktion | Ausseneck |
| Anzahl der Montageöffnungen | 0 |
| Mit Anschlussöffnung | nein |
| Ausführung | Deckel einseitig abgeschrägt |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Umweltdaten
52,1721 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 52,1721 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Erklärungen (3)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Art.Nr.
AIKF AEA 15040
800
150
40
7404886
AIKF AEA 20070
800
200
70
7404894
AIKF AEA 25040
800
250
40
7404898
AIKF AEA 25070
800
250
70
7404902
AIKF AEA 35075
800
350
75
7404906
Breite
Höhe
AIKF AEA 15040
Art.Nr.
7404886
Länge
800
Breite
150
Höhe
40
AIKF AEA 20070
Art.Nr.
7404894
Länge
800
Breite
200
Höhe
70
AIKF AEA 25040
Art.Nr.
7404898
Länge
800
Breite
250
Höhe
40
AIKF AEA 25070
Art.Nr.
7404902
Länge
800
Breite
250
Höhe
70
AIKF AEA 35075
Art.Nr.
7404906
Länge
800
Breite
350
Höhe
75
