Verschiebbarer Montagedeckel für UZD350 Nenngröße 9
Typ DUG 350 V9
|Art.Nr. 7400514
|EAN 4012197484323



Art.Nr. / Typ
7400514 / DUG 350 V9
Montageöffnung
quadratisch
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Verschiebbarer Montagedeckel für Unterflur-Zug- und Abzweigdosen vom Typ UZD350-3 und UZD350-4 zum Einbau oder Aufbau einer Einbaueinheit. Geeignet für nivellierbare Kassetten der Nenngröße 9. Zur nachträglichen Anpassung der Kassettenposition an das Bodenbild nach Montage der Unterflurzugdose. Horizontales Verschieben der Kassette um 17 mm ausgehend von einer zentrierten Position in alle Richtungen möglich (34 mm maximal). Drehmöglichkeit bis zu 7°.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 383 mm |
|---|---|
| Breite | 383 mm |
| Maß A | 383 mm |
| Maß a | 278 mm |
Technische Daten
| Materialstärke | 4 mm |
|---|---|
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Kanalbreite min. | 190 mm |
| Kanalbreite max. | 350 mm |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Bodenpflege | trocken |
| Abdeckung Montageöffnung | nein |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 9 |
| Nenngröße | 350 mm |
| Montageöffnung | quadratisch |
| Dimension | 383x383x26 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Montageöffnung
Art.Nr.
DUG 350 V9
quadratisch
7400514
DUG 350 V9
Art.Nr.
7400514
Montageöffnung
quadratisch