Bodensteckdose UDHOME2, mit Bürstenauslass, mit Bodenbelagsaussparung, unbestückt, Edelstahl
Typ UDHOME2 BN15
|Art.Nr. 7368353
|EAN 4012197366810




Art.Nr. / Typ
7368353 / UDHOME2 BN15
Deckelausführung
Bodenbelagsaussparung
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Quadratische Bodensteckdose für den Einsatz in trocken gepflegten Hohlböden und Estrichböden im Innenbereich. Einbaugehäuse mit vorgeprägten Einführungsöffnungen für Rohre (M20/M25). Oberteil durch 4 Nivellierstützen auf Oberkante Bodenbelag einstellbar. Die Mindesteinbautiefe beträgt 110 mm, der Nivellierbereich + 25 mm. Im Bodenbelag sichtbarer Rahmen und Deckel aus Edelstahl. Deckel mit Bodenbelagsaussparung und Bürstenauslass zur Leitungsführung. Leergehäuse für bis zu 2 Modul 45®-Einbaugeräte in dem Montageträger und 2 Datenbuchsen im optionalen Datentechnikträger.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Höhe | 110 mm |
| Maß h | 110 mm |
Technische Daten
| Estrichhöhe min. | 110 mm |
|---|---|
| Estrichhöhe max. | 135 mm |
| Fußbodenhöhe min. | 110 mm |
| Fußbodenhöhe max. | 135 mm |
| Anzahl der Einführungen | 8 |
| Deckelausführung | Bodenbelagsaussparung |
| Bodenbelagdicke | 15 mm |
| Nivellierbereich min. | 110 mm |
| Nivellierbereich max. | 135 mm |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Länge Einbaumaß | 144 mm |
| Breite Einbaumaß | 144 mm |
| Länge Außenmaß | 140 mm |
| Breite Außenmaß | 140 mm |
| Geeignet für Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Bodenpflege | trocken |
| Anzahl der Gerätebecher | 0 |
| Geeignet für Nasspflege | nein |
| Einbautiefe | 110 mm |
| Mit Bodenbelagsaussparung | ja |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Ausführung Leitungsauslass | Bürstenleiste |
| Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Geeignet für Außenanwendung | nein |
| Anzahl der SCHUKO-Steckdosen | 0 |
| Schwerlastausführung | nein |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 2 |
| Zulassungen | VDE |
| Schutzart (IP) im genutzten Zustand | IP20 |
| Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand | IP40 |
| Einsatzbereich im genutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Einsatzbereich im ungenutzten Zustand | 6.101.1 trockene Bodenpflege |
| Vertikale Last, kleine Fläche | bis 3.000 N |
| Vertikale Last, große Fläche | bis 15.000 N |
| Ausführung Deckel | quadratisch |
| Bestückung | Leergehäuse |
| Dimension | 140x140x110 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Umweltdaten
12,057 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 12,057 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 12,057 kg CO₂e |
| Ermittlungsdatum CO2 Wert | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Deklarierte Einheit (LCA) | Stück |
| Menge der deklarierten Einheit (LCA) | 1 |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Deckelausführung
Art.Nr.
UDHOME2 BN15
Bodenbelagsaussparung
7368353
UDHOME2 BN15
Art.Nr.
7368353
Deckelausführung
Bodenbelagsaussparung