Zugentlastung vierseitig, Leergehäuse, Innenhöhe 175 mm

Typ ZSE90-51-17 LH
|
Art.Nr. 7215786
|
EAN 4012196814770
Art.Nr. / Typ
Maß B
Maß H
Maß t
Maß b
Maß T

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Zugentlastung als wirksame Unterstützungsmaßnahme für senkrechte Kabelverlegung nach DIN 4102 Teil 12. Zugelassen für alle Kabeltypen und Steigeleitern, die als hängende Montage ausgeführt werden. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Leeres Gehäuse zur individuellen Füllung mit Brandschutzschaum PYROSIT® NG und/oder Schaumstoffblöcken PYROPLUG® Block, inkl. Montageset und Kennzeichnungsschild.

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite560 mm
Höhe225 mm
Maß B560 mm
Maß H200 mm
Maß t175 mm
Maß b510 mm
Maß T225 mm

Technische Daten

Formeckig
Stärke25 mm
Dimension560x225x200
WerkstoffKalziumsilikat
Farbecremeweiß; RAL 9001

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Zertifikate (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
FBS-S

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Typ
FBA-B200-14

kl. VKE: 4 Stück

Stück

Typ
FBA-SP

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Ausführungen

Maß B
Maß b
ZSE90-21-17 LH
Art.Nr.
7215780
Maß B
260
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
210
Maß T
225
ZSE90-41-17 LH
Art.Nr.
7215784
Maß B
460
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
410
Maß T
225
ZSE90-51-17 LH
Art.Nr.
7215786
Maß B
560
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
510
Maß T
225
ZSE90-61-17 LH
Art.Nr.
7215788
Maß B
660
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
610
Maß T
225
ZSE90-31-17 LH
Art.Nr.
7215782
Maß B
360
Maß H
200
Maß t
175
Maß b
310
Maß T
225