Schutzleiterklemme

Typ TPE 35
|
Art.Nr. 7205714
|
EAN 4012197272517
Art.Nr. / Typ
7205714 / TPE 35

kl. VKE: 5 Stück

Stück

Beschreibung

Schutzleiterklemme zum Nachrüsten der FireBox T-Serie mit grün-gelber Kennzeichnung.
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite12,5 mm
Maß L12,5 mm
Maß B28 mm
Maß H44 mm

Technische Daten

Max. Leiterquerschnitt35 mm²
Geeignet für Rundleiteranschlussja
Geeignet für Sektorleiteranschlussnein
Geeignet für Bandleiteranschlussnein
Sammelschienendicke2,5 mm
Sammelschienenbreite6 mm
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie140 A
Dimension28x12,5x44
Farbegelb-grün
Geeignet für SammelschieneFlachschiene

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0094 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

TPE 35
Art.Nr.
7205714
Max. Leiterquerschnitt
35