Stahl-Reinigungsbürste

Typ BS Ø20
|
Art.Nr. 7205264
|
EAN 4012197506858
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Die fachgerechte und zulassungskonforme Montage von chemischen Befestigungen erfordert die Verwendung von Edelstahlbürsten zur Bohrlochreinigung in Beton und Mauerwerk. Die Stahlbürsten BS mit Borsten aus nicht rostendem Stahl sind für die maschinelle oder manuelle Bohrlochreinigung zugelassen.

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Maß L300 mm

Technische Daten

Durchmesser25 mm
GewindeM8
Rostfreier Stahlja
Stiftanschlussja
Geeignet für Bohrmaschinenja
Geeignet für Winkelschleifernein
Ausführunggerade
Dimension300 x 25
Oberflächegalvanisch verzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
BS Ø8
Art.Nr.
7205250
Länge
120
Gewinde
M8
BS Ø10
Art.Nr.
7205254
Länge
120
Gewinde
M8
BS Ø12
Art.Nr.
7205256
Länge
150
Gewinde
M8
BS Ø14
Art.Nr.
7205258
Länge
250
Gewinde
M8
BS Ø16/18
Art.Nr.
7205262
Länge
250
Gewinde
M8
BS Ø20
Art.Nr.
7205264
Länge
300
Gewinde
M8