Metallbandschellen breit
Typ MBS 100
|Art.Nr. 7203110
|EAN 4012195693390


Art.Nr. / Typ
Länge
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bandschelle aus Metall in Leiterform mit Einfachschloss. Zur hochtemperatur- und witterungsbeständigen Fixierung. Zum Spannen Zange MBS-Z verwenden.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1000 mm |
|---|---|
| Breite | 12 mm |
| Maß L | 1000 mm |
Technische Daten
| Dimension | 12x1000 |
|---|---|
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Art.Nr.
MBS 075 A2
750
7203109
MBS 100 A2
1000
7203111
MBS 120 A2
1200
7203113
MBS 150 A2
1500
7203115
MBS 100
1000
7203110
MBS 120
1200
7203112
Länge
MBS 075 A2
Art.Nr.
7203109
Länge
750
MBS 100 A2
Art.Nr.
7203111
Länge
1000
MBS 120 A2
Art.Nr.
7203113
Länge
1200
MBS 150 A2
Art.Nr.
7203115
Länge
1500
MBS 100
Art.Nr.
7203110
Länge
1000
MBS 120
Art.Nr.
7203112
Länge
1200





