Anbau-Abzweigstück 60, schwarz

Typ RAA 640 FSK SW
|
Art.Nr. 7121866
|
EAN 4012197442484
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Anbau-Abzweigstück, Formteil für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe60 mm
Maß B400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Materialstärke Bodenblech1 mm
Abgehende Breite400 mm
Holmstärke1,25 mm
Dimension60x400
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005
Empfohlene Anzahl Schrauben14 St.

Umweltdaten

0,1 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Systemzubehör
Typ
RKSM 640 FSK SW

kl. VKE: 6 m

m

Typ
MKSMU 640 FSK SW

kl. VKE: 6 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RAA 610 FSK SW
Art.Nr.
7121860
Breite
100
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 620 FSK SW
Art.Nr.
7121862
Breite
200
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 630 FSK SW
Art.Nr.
7121864
Breite
300
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
RAA 640 FSK SW
Art.Nr.
7121866
Breite
400
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005