Kabelleiter mit Z-Sprosse, Standard A2
Typ SLZ 400 A2
|Art.Nr. 7098198
|EAN 4012195708339




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffskabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.
Die Schiffsbau-Kabelleiter ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 400 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 410 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | ja |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Abmessung | 40x400 |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x410x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Farbe | edelstahl |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 2,8 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 1,5 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 0,8 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,5 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
29,8092 kg CO₂e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 29,8092 kg CO₂e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SLZ 100 A2
3000
100
nein
5
7098192
SLZ 200 A2
3000
200
nein
5
7098194
SLZ 300 A2
3000
300
nein
5
7098196
SLZ 400 A2
3000
400
nein
5
7098198
SLZ 500 A2
3000
500
nein
5
7098200
SLZ 600 A2
3000
600
nein
5
7098202
Breite
SLZ 100 A2
Art.Nr.
7098192
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 200 A2
Art.Nr.
7098194
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 300 A2
Art.Nr.
7098196
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 400 A2
Art.Nr.
7098198
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 500 A2
Art.Nr.
7098200
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SLZ 600 A2
Art.Nr.
7098202
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5



