Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht A4

Typ SLZ L 600 A4
|
Art.Nr. 7098094
|
EAN 4012195708025

Beschreibung

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.


Bögen auf Anfrage.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite600 mm
Höhe35 mm
Maß B606 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Abmessung35x600
Holmstärke3 mm
Dimension35x606x3000
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl

Belastungen

Stützabstand 1,0m2,2 kN/m
Stützabstand 1,5m1 kN/m
Stützabstand 2,0m0,55 kN/m
Stützabstand 2,5m0,25 kN/m
Stützabstand 3,0m0,25 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L A4

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Umweltdaten

16,5338 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate16,5338 kg CO2e / 1 Meter

Zubehör

Systemzubehör
Typ
SLZB L 90 600 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLZ L 100 A4
Art.Nr.
7098082
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 200 A4
Art.Nr.
7098086
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 300 A4
Art.Nr.
7098088
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 400 A4
Art.Nr.
7098090
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 500 A4
Art.Nr.
7098092
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 600 A4
Art.Nr.
7098094
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3