Kabelleiter mit Z-Sprosse, leicht FT

Typ SLZ L 200 FT
|
Art.Nr. 7098006
|
EAN 4012195707691
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke

kl. VKE: 3 m

m

Beschreibung

Schiffskabelleiter leichte Ausführung, mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 35 mm mit eingeschweißten, gelochten Z-Sprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV.


Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.

  • Det Norske Veritas
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge3000 mm
Breite200 mm
Höhe35 mm
Maß B206 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungja
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Sprossenabstand300 mm
Ausführung der SprossenProfil gelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Befestigung der Sprossegeschweißt
Abmessung35x200
Holmstärke3 mm
Dimension35x206x3000
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Belastungen

Stützabstand 1,5m1,5 kN/m
Stützabstand 2,0m0,85 kN/m
Stützabstand 2,5m0,35 kN/m
Stützabstand 3,0m0,25 kN/m
Belastungsdiagramm Kabelleiter Typ SLZ L

Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast

Stützweite in m

Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m

Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm

Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite

Belastungsschema beim Prüfverfahren

Umweltdaten

4,5782 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,5782 kg CO2e / 1 Meter
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)4,5782 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Meter
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Montagezubehör
Systemzubehör
Typ
SBR 8 A2K

kl. VKE: 40 m

m

Typ
SBR 15 FSK

kl. VKE: 25 m

m

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
SLZ L 100 FT
Art.Nr.
7098002
Länge
3000
Breite
100
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 200 FT
Art.Nr.
7098006
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 300 FT
Art.Nr.
7098008
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 400 FT
Art.Nr.
7098010
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 500 FT
Art.Nr.
7098012
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3
SLZ L 600 FT
Art.Nr.
7098014
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
3