Kabelleiter mit Trapez-Sprosse, Standard SG
Typ SL 62 500 SG
|Art.Nr. 7097263
|EAN 4012196979943




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 3 m
3m
m
Beschreibung
Schiffsbau-Kabelleiter mit gelochtem Seitenholm in der Seitenhöhe 40 mm mit eingeschweißten, nach unten offenen, gelochten Trapezsprossen. Belastung geprüft nach IEC in Kombination mit Verbinder Typ SLV. Schweißgrundierung Typ SIGMA-WELD 199.
Die Schiffsbau-Kabelleiter inklusive Formteile ist auf Anfrage auch in Edelstahl lieferbar. Pulverbeschichtung nach RAL-Farben möglich.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 500 mm |
| Höhe | 40 mm |
| Maß B | 510 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Sprossenabstand | 300 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Befestigung der Sprosse | geschweißt |
| Holmstärke | 5 mm |
| Dimension | 40x510x3000 |
| Oberfläche | schweißgrundiert |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | rostrot |
Belastungen
| Stützabstand 1,5m | 3 kN/m |
|---|---|
| Stützabstand 2,0m | 2 kN/m |
| Stützabstand 2,5m | 1 kN/m |
| Stützabstand 3,0m | 0,6 kN/m |
Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
Stützweite in m
Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
Belastungsschema beim Prüfverfahren
Umweltdaten
10,189 kg CO₂e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 10,189 kg CO₂e / 1 Meter |
|---|
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (3)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Art.Nr.
SL 62 200 SG
3000
200
nein
5
7097239
SL 62 300 SG
3000
300
nein
5
7097247
SL 62 400 SG
3000
400
nein
5
7097255
SL 62 500 SG
3000
500
nein
5
7097263
SL 62 600 SG
3000
600
nein
5
7097271
Breite
SL 62 200 SG
Art.Nr.
7097239
Länge
3000
Breite
200
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 300 SG
Art.Nr.
7097247
Länge
3000
Breite
300
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 400 SG
Art.Nr.
7097255
Länge
3000
Breite
400
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 500 SG
Art.Nr.
7097263
Länge
3000
Breite
500
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5
SL 62 600 SG
Art.Nr.
7097271
Länge
3000
Breite
600
Funktionserhalt
nein
Holmstärke
5





