90°-Bogen 15 FT, Schiffbau

Typ MKRB 90 15 300FT
|
Art.Nr. 7061641
|
EAN 4012196224173
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite302 mm
Höhe15 mm
Maß B302 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,5 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
BauformBogen starr
DimensionB300mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

7,9724 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,9724 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKRB 90 15 075FT
Art.Nr.
7061048
Breite
76
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 050FT
Art.Nr.
7061145
Breite
51
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 100FT
Art.Nr.
7061242
Breite
101
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 125FT
Art.Nr.
7061250
Breite
125
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 200FT
Art.Nr.
7061447
Breite
201
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 250FT
Art.Nr.
7061544
Breite
252
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 300FT
Art.Nr.
7061641
Breite
302
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink