90°-Bogen 15 FS, Schiffbau
Typ MKRB 90 15 150FS
|Art.Nr. 7061360
|EAN 4012195706885



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 151 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 151 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| Dimension | B150mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
3,1327 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 3,1327 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
MKRB 90 15 075FS
76
bandverzinkt
Stahl
zink
7061050
MKRB 90 15 050FS
51
bandverzinkt
Stahl
zink
7061146
MKRB 90 15 100FS
101
bandverzinkt
Stahl
zink
7061244
MKRB 90 15 125FS
126
bandverzinkt
Stahl
zink
7061252
MKRB 90 15 150FS
151
bandverzinkt
Stahl
zink
7061360
MKRB 90 15 200FS
201
bandverzinkt
Stahl
zink
7061449
MKRB 90 15 300FS
302
bandverzinkt
Stahl
zink
7061643
Breite
MKRB 90 15 075FS
Art.Nr.
7061050
Breite
76
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 050FS
Art.Nr.
7061146
Breite
51
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 100FS
Art.Nr.
7061244
Breite
101
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 125FS
Art.Nr.
7061252
Breite
126
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 150FS
Art.Nr.
7061360
Breite
151
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 200FS
Art.Nr.
7061449
Breite
201
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 300FS
Art.Nr.
7061643
Breite
302
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink