90°-Bogen 15 FS, Schiffbau

Typ MKRB 90 15 050FS
|
Art.Nr. 7061146
|
EAN 4012195703983
Art.Nr. / Typ
Breite

Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Kabelrinne, Marinenorm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite51 mm
Höhe15 mm
Maß B51 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Ausführung Verbinderohne Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1,25 mm
Montagelochung im Bodenja
NATO Lochbildja
Abbiegung (Winkel)90°
Richtungsänderunghorizontal
BauformBogen starr
DimensionB50mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt

Umweltdaten

0,6454 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,6454 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MKRB 90 15 075FS
Art.Nr.
7061050
Breite
76
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 050FS
Art.Nr.
7061146
Breite
51
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 100FS
Art.Nr.
7061244
Breite
101
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 125FS
Art.Nr.
7061252
Breite
126
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 150FS
Art.Nr.
7061360
Breite
151
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 200FS
Art.Nr.
7061449
Breite
201
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 300FS
Art.Nr.
7061643
Breite
302
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink