90°-Bogen 15 FT, Schiffbau
Typ MKRB 90 15 050FT
|Art.Nr. 7061145
|EAN 4012196223879



Art.Nr. / Typ
Breite
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Bogen 90° horizontal, für alle Schiffbau-Kabelrinnentypen, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-2.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 51 mm |
|---|---|
| Höhe | 15 mm |
| Maß B | 51 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Seitenlochung | nein |
| Ausführung Verbinder | ohne Verbinder |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Montagelochung im Boden | ja |
| NATO Lochbild | ja |
| Abbiegung (Winkel) | 90° |
| Richtungsänderung | horizontal |
| Bauform | Bogen starr |
| Dimension | B50mm |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Art des Verbinders Kabeltragsystem | geschraubt |
Umweltdaten
0,6136 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6136 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Werkstoff
Farbe
Art.Nr.
MKRB 90 15 075FT
76
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061048
MKRB 90 15 050FT
51
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061145
MKRB 90 15 100FT
101
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061242
MKRB 90 15 125FT
125
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061250
MKRB 90 15 200FT
201
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061447
MKRB 90 15 250FT
252
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061544
MKRB 90 15 300FT
302
tauchfeuerverzinkt
Stahl
zink
7061641
Breite
MKRB 90 15 075FT
Art.Nr.
7061048
Breite
76
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 050FT
Art.Nr.
7061145
Breite
51
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 100FT
Art.Nr.
7061242
Breite
101
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 125FT
Art.Nr.
7061250
Breite
125
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 200FT
Art.Nr.
7061447
Breite
201
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 250FT
Art.Nr.
7061544
Breite
252
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink
MKRB 90 15 300FT
Art.Nr.
7061641
Breite
302
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
Farbe
zink