Kreuzung 35 FT

Typ RK 320 FT
|
Art.Nr. 7027403
|
EAN 4012197339029
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung zum Erstellen einer horizontalen Abzweigung, Formteil für rast- und schraubbare Kabelrinnen Seitenhöhe 35 mm. Schraubverbindung mit Flachrundschrauben FRS und Kombimuttern M6. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe35 mm
Maß B200 mm
Maß R50 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Ausführung Verbinderintegrierter Verbinder
Weitspann-Ausführungnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke0,8 mm
NATO Lochbildnein
Materialstärke Bodenblech0,8 mm
Holmstärke1,25 mm
Temperatureinsatzbereich min.-20 °C
Temperatureinsatzbereich max.120 °C
Dimension35x200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Art des Verbinders Kabeltragsystemgeschraubt
Empfohlene Anzahl Schrauben16 St.

Umweltdaten

3,4735 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,4735 kg CO2e / 1 Stück
CO₂ Fußabdruck Wert (GWP)3,4735 kg CO₂e
Ermittlungsdatum CO2 Wert2025-05-14T00:00:00.000+0200
Deklarierte Einheit (LCA)Stück
Menge der deklarierten Einheit (LCA)1

Zubehör

Systemzubehör
Montagezubehör

Art.Nr. 7027808

Deckel Kreuzung FS
Typ
RKD 500 FS

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
RK 310 FT
Art.Nr.
7027401
Breite
100
RK 320 FT
Art.Nr.
7027403
Breite
200
RK 330 FT
Art.Nr.
7027405
Breite
300