Distanzstück FTK schwarz

Typ DSK 25 FTK SW
|
Art.Nr. 6479548
|
EAN 4012197397821
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Beschreibung

Distanzstück zum Stabilisieren von US 3-Profilen, verhindert Verformung des Stiels oder Hängestiels bei Montage eines Auslegers mit durchgängiger Sechskantschraube. Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden. Pulverbeschichtet in tiefschwarz (RAL 9005).
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Neu bei OBO
  • U-Stiel
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge46 mm
Breite40 mm
Höhe22,5 mm

Technische Daten

Mit Schraubenzubehörnein
Geeignet für ProfilformenU-Profil
Dimension46x40x22,5
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

0,0083 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0083 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
DSK 25 FTK SW
Art.Nr.
6479548
Länge
46
Breite
40
Höhe
22,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
DSK 45 FTK SW
Art.Nr.
6416461
Länge
80
Breite
45
Höhe
40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005