Wand- und Stielausleger MWA 12 A4
Typ MWA 12 41S A4
|Art.Nr. 6424446
|EAN 4012197253738



Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Leichter Wand- und Stielausleger in gefalteter Ausführung.
Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 38 mm |
|---|---|
| Breite | 410 mm |
| Höhe | 83 mm |
| Maß L | 410 mm |
| Maß A | 38 mm |
| Maß B | 410 mm |
| Maß H | 83 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Lochdurchmesser | 11 mm |
| Ausführung | Wand- und Stielausleger |
| F in kN | 1,2 kN |
| Dimension | B410mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
4,3691 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 4,3691 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
F in kN
Farbe
Art.Nr.
MWA 12 11S A4
110
1,2
edelstahl
6424440
MWA 12 21S A4
210
1,2
edelstahl
6424442
MWA 12 31S A4
310
1,2
edelstahl
6424444
MWA 12 41S A4
410
1,2
edelstahl
6424446
Breite
MWA 12 11S A4
Art.Nr.
6424440
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 21S A4
Art.Nr.
6424442
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 31S A4
Art.Nr.
6424444
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWA 12 41S A4
Art.Nr.
6424446
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl

