Wand- und Stielausleger MWAG 12 A2

Typ MWAG 12 21 A2
|
Art.Nr. 6424402
|
EAN 4012197253790
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger in gekanteter Ausführung für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Inklusive Schraube M10x25 zur Befestigung an U-Stielen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite210 mm
Höhe65 mm
Maß A32,5 mm
Maß B210 mm
Maß H65 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
für Breite min.200
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN1,2 kN
DimensionB210mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Farbeedelstahl

Umweltdaten

1,7722 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,7722 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
MWAG 12 11 A2
Art.Nr.
6424400
Breite
110
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 21 A2
Art.Nr.
6424402
Breite
210
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 31 A2
Art.Nr.
6424404
Breite
310
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl
MWAG 12 41 A2
Art.Nr.
6424406
Breite
410
F in kN
1,2
Farbe
edelstahl