Wand- und Stielausleger AWG 15 A4

Typ AWG 15 51 A4
|
Art.Nr. 6420650
|
EAN 4012195706328

Beschreibung

Leichter Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte für die schraubenlose Gitterrinnenbefestigung.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • montagefreundliches Bauteil
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite510 mm
Höhe75 mm
Maß A40 mm
Maß B510 mm
Maß H75 mm

Materialien und Verpackung

Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
für Breite min.300
für Breite max.300 mm
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser11 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN1,5 kN
DimensionB510mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl

EPD (Environmental Product Declaration)

EPD VerifiedJa
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e

CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)

CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,2716 kg CO2e / 1 Stück
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW G 15

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AWG 15 11 A4
Art.Nr.
6420642
Breite
110
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 21 A4
Art.Nr.
6420644
Breite
210
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 31 A4
Art.Nr.
6420646
Breite
310
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 41 A4
Art.Nr.
6420648
Breite
410
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 51 A4
Art.Nr.
6420650
Breite
510
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl
AWG 15 61 A4
Art.Nr.
6420652
Breite
610
F in kN
1,5
Farbe
edelstahl