Abhängewinkel Tunnel

Typ AHW-T 150 VA4529
|
Art.Nr. 6419662
|
EAN 4012197348779

Beschreibung

Abhängewinkel zur Wandmontage von Kabelrinnen, Gitterrinnen und Kabelleitern speziell in Tunnelbauten. Geprüft nach DIN 4102-12.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Breite150 mm
Höhe85 mm
Maß A40 mm
Maß B150 mm
Maß H85 mm

Technische Daten

Funktionserhaltja
Geeignet für Gitterrinneja
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
F in kN4 kN
DimensionB150mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4529
Farbeedelstahl

Umweltdaten

2,004 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,004 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

AHW-T 100 VA4529
Art.Nr.
6419660
AHW-T 150 VA4529
Art.Nr.
6419662
AHW-T 200 VA4529
Art.Nr.
6419664
AHW-T 250 VA4529
Art.Nr.
6419667
AHW-T 300 VA4529
Art.Nr.
6419669
AHW-T 350 VA4529
Art.Nr.
6419670
AHW-T 100 VA4547
Art.Nr.
6419675
AHW-T 150 VA4547
Art.Nr.
6419677
AHW-T 200 VA4547
Art.Nr.
6419679
AHW-T 250 VA4547
Art.Nr.
6419681
AHW-T 300 VA4547
Art.Nr.
6419683
AHW-T 350 VA4547
Art.Nr.
6419685