Wand- und Stielausleger AW 55 A4

Typ AW 55 41 A4
|
Art.Nr. 6418601
|
EAN 4012195912989
Art.Nr. / Typ
Breite
F in kN

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Schwerer Wand- und Stielausleger mit angeschweißter Kopfplatte.

Befestigung des Auslegers am U-Stiel ab der Breite 400 mm mit Sechskantschraube durch beide Holme des Stiels. Bitte dazu die passenden Distanzstücke einsetzen!

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Wand- und Stielausleger
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge50 mm
Breite410 mm
Höhe130 mm
Maß A50 mm
Maß B410 mm
Maß H130 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Rostfreier Stahl, gebeiztja
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
Lochdurchmesser13,5 mm
AusführungWand- und Stielausleger
F in kN5,5 kN
DimensionB410mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
Belastungsdiagramm Ausleger Typ AW 55

Durchbiegung der Auslegerspitze bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Belastungskurve mit Auslegerlängen in mm

Umweltdaten

9,5457 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate9,5457 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
FRSB 6x12 A4

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
AW 55 21 A4
Art.Nr.
6418557
Breite
210
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 31 A4
Art.Nr.
6418573
Breite
310
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 41 A4
Art.Nr.
6418601
Breite
410
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 51 A4
Art.Nr.
6418622
Breite
510
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl
AW 55 61 A4
Art.Nr.
6418638
Breite
610
F in kN
5,5
Farbe
edelstahl