Sechskantschraube für Trapezbefestigung TPB 100
Typ SKS 10x110 G
|Art.Nr. 6418244
|EAN 4012196348794



Art.Nr. / Typ
6418244 / SKS 10x110 G
Maß L
110 mm
Gewinde metrisch
10
Maß d
10 mm
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 20 Stück
20Stück
Stück
Beschreibung
Sechskantschraube für die Montage der Trapezbefestigung TPB 100, mit Schaft und Gewinde, inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Maß L | 110 mm |
| Maß d | 10 mm |
Technische Daten
| Gewinde metrisch | 10 |
|---|---|
| Gewinde | M10 |
| Festigkeitsklasse | 5.6 |
| Mit Unterlegscheibe | ja |
| Mit Mutter | ja |
| Selbstsichernd | nein |
| Gewindesteigung | 1,5 mm |
| Mit Flansch | nein |
| Schlüsselweite | 17 |
| Schraubsystem | sechskant (hexagonal) |
| Vollgewinde | ja |
| Gewindelänge | 110 mm |
| Dimension | M10x110 |
| Oberfläche | galvanisch verzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Linksgewinde | nein |
Umweltdaten
0,1648 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage | Ja |
|---|
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1648 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Maß L
Gewinde metrisch
Maß d
Schlüsselweite
Werkstoff
Art.Nr.
SKS 10x110 G
110
10
10
17
Stahl
6418244
SKS 10x110 G
Art.Nr.
6418244
Maß L
110
Gewinde metrisch
10
Maß d
10
Schlüsselweite
17
Werkstoff
Stahl