IS 8-Hängestiel
Typ IS 8 K 120 FT
|Art.Nr. 6361250
|EAN 4012196196937



Art.Nr. / Typ
Länge
Farbe
zink
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.
Am Hängestiel IS 8 K können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 1200 mm |
|---|---|
| Breite | 80 mm |
| Höhe | 42 mm |
EPD (Environmental Product Declaration)
| EPD Verified | Ja |
|---|---|
| Einheitenbasis EPD | 1 lfm. + Montagesystem |
| EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen) | 18.83 kg CO₂e |
| EPD GWP (Entsorgungsphase) | 1.97 kg CO₂e |
| EPD GWP (Herstellungsphase) | 81.32 kg CO₂e |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Schlitzweite | 70 mm |
| Materialstärke | 4 mm |
| Lochbreite | 14 mm |
| Mit Zahnung | nein |
| Ausführung | I-Profil |
| maximale Zugbelastung | 50 kN |
| Auslegerlänge 200 | 9,6 kN |
| Auslegerlänge 400 | 7 kN |
| Auslegerlänge 600 | 5 kN |
| Dimension | 80x42x1200 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 16,5478 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung
Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast
Auslegerlänge in mm
Belastungskurve mit Stiellängen in mm
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Farbe
Art.Nr.
IS 8 K 20 FT
200
zink
6361021
IS 8 K 30 FT
300
zink
6361056
IS 8 K 40 FT
400
zink
6361072
IS 8 K 50 FT
500
zink
6361099
IS 8 K 60 FT
600
zink
6361110
IS 8 K 70 FT
700
zink
6361137
IS 8 K 80 FT
800
zink
6361153
IS 8 K 90 FT
900
zink
6361188
IS 8 K 100 FT
1000
zink
6361218
IS 8 K 110 FT
1100
zink
6361234
IS 8 K 120 FT
1200
zink
6361250
IS 8 K 130 FT
1300
zink
6361277
IS 8 K 140 FT
1400
zink
6361293
IS 8 K 150 FT
1500
zink
6361315
IS 8 K 160 FT
1600
zink
6361331
IS 8 K 170 FT
1700
zink
6361366
IS 8 K 180 FT
1800
zink
6361382
IS 8 K 200 FT
2000
zink
6361420
Länge
IS 8 K 20 FT
Art.Nr.
6361021
Länge
200
Farbe
zink
IS 8 K 30 FT
Art.Nr.
6361056
Länge
300
Farbe
zink
IS 8 K 40 FT
Art.Nr.
6361072
Länge
400
Farbe
zink
IS 8 K 50 FT
Art.Nr.
6361099
Länge
500
Farbe
zink
IS 8 K 60 FT
Art.Nr.
6361110
Länge
600
Farbe
zink
IS 8 K 70 FT
Art.Nr.
6361137
Länge
700
Farbe
zink
IS 8 K 80 FT
Art.Nr.
6361153
Länge
800
Farbe
zink
IS 8 K 90 FT
Art.Nr.
6361188
Länge
900
Farbe
zink
IS 8 K 100 FT
Art.Nr.
6361218
Länge
1000
Farbe
zink
IS 8 K 110 FT
Art.Nr.
6361234
Länge
1100
Farbe
zink
IS 8 K 120 FT
Art.Nr.
6361250
Länge
1200
Farbe
zink
IS 8 K 130 FT
Art.Nr.
6361277
Länge
1300
Farbe
zink
IS 8 K 140 FT
Art.Nr.
6361293
Länge
1400
Farbe
zink
IS 8 K 150 FT
Art.Nr.
6361315
Länge
1500
Farbe
zink
IS 8 K 160 FT
Art.Nr.
6361331
Länge
1600
Farbe
zink
IS 8 K 170 FT
Art.Nr.
6361366
Länge
1700
Farbe
zink
IS 8 K 180 FT
Art.Nr.
6361382
Länge
1800
Farbe
zink
IS 8 K 200 FT
Art.Nr.
6361420
Länge
2000
Farbe
zink