IS 8-Hängestiel

Typ IS 8 K 20 FT
|
Art.Nr. 6361021
|
EAN 4012196196333
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (I-Profil) mit angeschweißter Kopfplatte. Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern.

Am Hängestiel IS 8 K können einseitig und beidseitig Ausleger Typ AS 15, AS 30 und AS 55 befestigt werden. Die Ausleger sind in der Höhe stufenlos verstellbar.

  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • I-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge200 mm
Breite80 mm
Höhe42 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Schlitzweite70 mm
Materialstärke4 mm
Lochbreite14 mm
Mit Zahnungnein
AusführungI-Profil
maximale Zugbelastung50 kN
Auslegerlänge 2009,6 kN
Auslegerlänge 4007 kN
Auslegerlänge 6005 kN
Dimension80x42x200
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Belastungsdiagramm I-Stiel Typ IS 8 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

4,4898 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4898 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
VIS 8 FT

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Art.Nr. 6338519

Schutzkappe
Typ
IS 8 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
IS 8 K 20 FT
Art.Nr.
6361021
Länge
200
Farbe
zink
IS 8 K 30 FT
Art.Nr.
6361056
Länge
300
Farbe
zink
IS 8 K 40 FT
Art.Nr.
6361072
Länge
400
Farbe
zink
IS 8 K 50 FT
Art.Nr.
6361099
Länge
500
Farbe
zink
IS 8 K 60 FT
Art.Nr.
6361110
Länge
600
Farbe
zink
IS 8 K 70 FT
Art.Nr.
6361137
Länge
700
Farbe
zink
IS 8 K 80 FT
Art.Nr.
6361153
Länge
800
Farbe
zink
IS 8 K 90 FT
Art.Nr.
6361188
Länge
900
Farbe
zink
IS 8 K 100 FT
Art.Nr.
6361218
Länge
1000
Farbe
zink
IS 8 K 110 FT
Art.Nr.
6361234
Länge
1100
Farbe
zink
IS 8 K 120 FT
Art.Nr.
6361250
Länge
1200
Farbe
zink
IS 8 K 130 FT
Art.Nr.
6361277
Länge
1300
Farbe
zink
IS 8 K 140 FT
Art.Nr.
6361293
Länge
1400
Farbe
zink
IS 8 K 150 FT
Art.Nr.
6361315
Länge
1500
Farbe
zink
IS 8 K 160 FT
Art.Nr.
6361331
Länge
1600
Farbe
zink
IS 8 K 170 FT
Art.Nr.
6361366
Länge
1700
Farbe
zink
IS 8 K 180 FT
Art.Nr.
6361382
Länge
1800
Farbe
zink
IS 8 K 200 FT
Art.Nr.
6361420
Länge
2000
Farbe
zink