Mittenabhängung Kabelrinne Seitenhöhe 60, schwarz

Typ MAH 60 400 FSKSW
|
Art.Nr. 6358746
|
EAN 4012197445126
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser
Höhe
für Breite max.

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge40 mm
Breite400 mm
Höhe57 mm
Maß B395 mm
Maß b384 mm
Maß B1384 mm

Technische Daten

für Breite min.400
für Breite max.400 mm
Verstellbarnein
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiternein
Geeignet für Kabelrinneja
Lochdurchmesser10,5 mm
Geeignet für Gewindestange metrisch10
Ausführungeingehängt
F in kN0,1 kN
DimensionB400mm
OberflächePES135 - Polyester
WerkstoffStahl
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

0,0267 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0267 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör
Typ
TR M10 1M BR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Typ
TR M10 2M BR

kl. VKE: 10 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
Maß B
Lochdurchmesser
für Breite max.
F in kN Decke
MAH 60 100 FSKSW
Art.Nr.
6358740
Länge
40
Breite
100
Maß B
94
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 200 FSKSW
Art.Nr.
6358742
Länge
40
Breite
200
Maß B
195
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 300 FSKSW
Art.Nr.
6358744
Länge
40
Breite
300
Maß B
295
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 400 FSKSW
Art.Nr.
6358746
Länge
40
Breite
400
Maß B
395
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 100 FTK SW
Art.Nr.
6363875
Breite
127
Höhe
180
für Breite max.
100
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,6
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 200 FTK SW
Art.Nr.
6363877
Breite
231
Höhe
180
für Breite max.
200
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,6
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 300 FTK SW
Art.Nr.
6363878
Breite
331
Höhe
180
für Breite max.
300
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,35
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 400 FTK SW
Art.Nr.
6363879
Breite
431
Höhe
180
für Breite max.
400
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,2
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005