Mittenabhängung Kabelrinne Seitenhöhe 60, schwarz
Typ MAH 60 100 FSKSW
|Art.Nr. 6358740
|EAN 4012197445003



Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Maß
B
Lochdurchmesser
Höhe
für Breite max.
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Mittenabhängung für Kabelrinnen mit eingerolltem Seitenholm in der Seitenhöhe 60 mm. Schwarz beschichtet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 57 mm |
| Maß B | 94 mm |
| Maß b | 84 mm |
| Maß B1 | 84 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| für Breite min. | 100 |
| für Breite max. | 100 mm |
| Verstellbar | nein |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | nein |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Lochdurchmesser | 10,5 mm |
| Geeignet für Gewindestange metrisch | 10 |
| Ausführung | eingehängt |
| F in kN | 1,3 kN |
| Dimension | B100mm |
| Oberfläche | PES135 - Polyester |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | tiefschwarz; RAL 9005 |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0081 kg CO2e / 1 Stück |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Maß B
Lochdurchmesser
Farbe
Höhe
für Breite max.
F in kN Decke
Art.Nr.
MAH 60 100 FSKSW
40
100
94
10,5
tiefschwarz; RAL 9005
6358740
MAH 60 200 FSKSW
40
200
195
10,5
tiefschwarz; RAL 9005
6358742
MAH 60 300 FSKSW
40
300
295
10,5
tiefschwarz; RAL 9005
6358744
MAH 60 400 FSKSW
40
400
395
10,5
tiefschwarz; RAL 9005
6358746
AHB 100 FTK SW
127
11
tiefschwarz; RAL 9005
180
100
0,6
6363875
AHB 200 FTK SW
231
11
tiefschwarz; RAL 9005
180
200
0,6
6363877
AHB 300 FTK SW
331
11
tiefschwarz; RAL 9005
180
300
0,35
6363878
AHB 400 FTK SW
431
11
tiefschwarz; RAL 9005
180
400
0,2
6363879
Breite
Maß
B
Lochdurchmesser
für Breite max.
F in kN Decke
MAH 60 100 FSKSW
Art.Nr.
6358740
Länge
40
Breite
100
Maß
B
94
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 200 FSKSW
Art.Nr.
6358742
Länge
40
Breite
200
Maß
B
195
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 300 FSKSW
Art.Nr.
6358744
Länge
40
Breite
300
Maß
B
295
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
MAH 60 400 FSKSW
Art.Nr.
6358746
Länge
40
Breite
400
Maß
B
395
Lochdurchmesser
10,5
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 100 FTK SW
Art.Nr.
6363875
Breite
127
Höhe
180
für Breite max.
100
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,6
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 200 FTK SW
Art.Nr.
6363877
Breite
231
Höhe
180
für Breite max.
200
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,6
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 300 FTK SW
Art.Nr.
6363878
Breite
331
Höhe
180
für Breite max.
300
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,35
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
AHB 400 FTK SW
Art.Nr.
6363879
Breite
431
Höhe
180
für Breite max.
400
Lochdurchmesser
11
F in kN Decke
0,2
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005