US 3-Hängestiel A4

Typ US 3 K 40 A4
|
Art.Nr. 6342379
|
EAN 4012195705642
Art.Nr. / Typ
Länge

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Hängestiel (U-Profil) in der Abmessung 50 x 30 mm mit angeschweißter Kopfplatte.


Zur Befestigung an waagerechten Betondecken und Stahlträgern. Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz Distanzstücks Typ DSK 25.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • U-Stiel
  • Umweltproduktdeklaration (EPD)
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge400 mm
Breite50 mm
Höhe30 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Materialstärke2 mm
AusführungU-Profil
maximale Zugbelastung5 kN
Auslegerlänge 2002,7 kN
Auslegerlänge 4001,5 kN
Dimension50x30x400
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4571
Farbeedelstahl
Belastungsdiagramm U-Stiel Typ US 3 K

Durchbiegung des Hängestielendes bei zulässiger Auslegerbelastung

Zulässige Auslegerbelastung in kN ohne Mannlast

Auslegerlänge in mm

Belastungskurve mit Stiellängen in mm

Umweltdaten

4,4544 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
EPD VerifiedJa
Ablaufdatum EPD10.07.2029
Deklarationsnummer EPDEPD-KTO-17.0
Einheitenbasis EPD1 lfm. + Montagesystem
EPD GWP (außerhalb der Systemgrenzen)18.83 kg CO₂e
EPD GWP (Entsorgungsphase)1.97 kg CO₂e
EPD GWP (Herstellungsphase)81.32 kg CO₂e
EPD-Standard / LCA-Standard (Normen)DIN EN ISO 14025,EN 15804 + A2
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate4,4544 kg CO2e / 1 Stück

Zubehör

Montagezubehör

Art.Nr. 6018520

U-Stielverbinder A4
Typ
VUS 3 A4

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Art.Nr. 6338458

Schutzkappe
Typ
US 3 KS OR

kl. VKE: 20 Stück

Stück

Typ
FRS 10x25 A4

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
US 3 K 20 A4
Art.Nr.
6342375
Länge
200
Farbe
edelstahl
US 3 K 40 A4
Art.Nr.
6342379
Länge
400
Farbe
edelstahl
US 3 K 50 A4
Art.Nr.
6342381
Länge
500
Farbe
edelstahl
US 3 K 60 A4
Art.Nr.
6342389
Länge
600
Farbe
edelstahl
US 3 K 70 A4
Art.Nr.
6342391
Länge
700
Farbe
edelstahl
US 3 K 80 A4
Art.Nr.
6342393
Länge
800
Farbe
edelstahl
US 3 K 90 A4
Art.Nr.
6342395
Länge
900
Farbe
edelstahl
US 3 K 110 A4
Art.Nr.
6342396
Länge
1100
Farbe
edelstahl
US 3 K 100 A4
Art.Nr.
6342397
Länge
1000
Farbe
edelstahl
US 3 K 120 A4
Art.Nr.
6342398
Länge
1200
Farbe
edelstahl
US 3 K 30 A4
Art.Nr.
6342530
Länge
300
Farbe
edelstahl