Kreuzung 110 FT

Typ WLK 1160 FT
|
Art.Nr. 6312977
|
EAN 4012196303557
Art.Nr. / Typ
Breite

kl. VKE: 1 Stück

Stück

Beschreibung

Kreuzung, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 110 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite600 mm
Höhe110 mm
Maß B600 mm
Maß R500 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Holmstärke2 mm
Dimension110x600
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink

Umweltdaten

70,0281 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate70,0281 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLK 1120 FT
Art.Nr.
6312934
Breite
200
WLK 1130 FT
Art.Nr.
6312942
Breite
300
WLK 1140 FT
Art.Nr.
6312950
Breite
400
WLK 1150 FT
Art.Nr.
6312969
Breite
500
WLK 1160 FT
Art.Nr.
6312977
Breite
600