T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 80080

Typ LKM T80080RW
|
Art.Nr. 6248450
|
EAN 4012195699125

Beschreibung

T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge300 mm
Breite80 mm
Höhe80 mm
Maß a300 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung80 x 80
Halogenfreija
Schutzfolienein
SchutzartIP30
Abgehende Höhe80 mm
Abgehende Breite80 mm
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe80 mm
Kanalhöhe min.80 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension80x80mm
Oberflächebandverzinkt / kunststoffbeschichtet
WerkstoffStahl
Farbereinweiß; RAL 9010

Umweltdaten

2,3887 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,3887 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Farbe
LKM T80080FS
Art.Nr.
6248340
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T80080RW
Art.Nr.
6248450
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010