Deckel für T-Abzweigstück DD
Typ WDTRL 600 DD
|Art.Nr. 6231705
|EAN 4012196977482



Art.Nr. / Typ
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Deckel für Weitspann-T-Stück mit vormontierten Drehriegeln.
Aufgrund des von außen montierten Verbinders ist der Formteildeckel 300 mm kürzer als das entsprechende Formteil. Dies muss bei der Installation der Streckenelemente berücksichtigt werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 600 mm |
|---|---|
| Maß B | 600 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
|---|---|
| Blechstärke | 1,25 mm |
| Anzahl Drehriegel | 9 St. |
| Materialstärke | 1,25 mm |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | B600mm |
| Oberfläche | bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
70,416 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 70,416 kg CO2e / 1 Stück |
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
Blechstärke
Art.Nr.
WDTRL 200 DD
200
1
6231667
WDTRL 300 DD
300
1
6231675
WDTRL 400 DD
400
1
6231683
WDTRL 500 DD
500
1,25
6231691
WDTRL 600 DD
600
1,25
6231705
Breite
Blechstärke
WDTRL 200 DD
Art.Nr.
6231667
Breite
200
Blechstärke
1
WDTRL 300 DD
Art.Nr.
6231675
Breite
300
Blechstärke
1
WDTRL 400 DD
Art.Nr.
6231683
Breite
400
Blechstärke
1
WDTRL 500 DD
Art.Nr.
6231691
Breite
500
Blechstärke
1,25
WDTRL 600 DD
Art.Nr.
6231705
Breite
600
Blechstärke
1,25