90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT

Typ WLBF 90 164 FT
|
Art.Nr. 6230741
|
EAN 4012196174614

Beschreibung

Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.

Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite400 mm
Höhe160 mm
Maß B400 mm
Maß R400 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Seitenlochungnein
Weitspann-Ausführungja
Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Abbiegung (Winkel)90°
Ausführung der SprossenProfil ungelocht
Ausführung des Seitenholmsflaches Profil
Richtungsänderungvertikal fallend
Holmstärke2 mm
Dimension160x400
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate35,3429 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WLBF 90 162 FT
Art.Nr.
6230725
Breite
200
Holmstärke
2
WLBF 90 163 FT
Art.Nr.
6230733
Breite
300
Holmstärke
2
WLBF 90 164 FT
Art.Nr.
6230741
Breite
400
Holmstärke
2
WLBF 90 165 FT
Art.Nr.
6230768
Breite
500
Holmstärke
2
WLBF 90 166 FT
Art.Nr.
6230776
Breite
600
Holmstärke
2