T-Abzweigstück 160 FT
Typ WLT 1630 FT
|Art.Nr. 6229735
|EAN 4012196172757



Art.Nr. / Typ
Breite
Holmstärke
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
Zur weiteren Stabilisierung sollten im Bereich der Formteile Unterstützungen vorgesehen werden.
Technische Daten
Abmessungen
| Breite | 300 mm |
|---|---|
| Höhe | 160 mm |
| Maß B | 300 mm |
| Maß R | 500 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Weitspann-Ausführung | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Ausführung des Seitenholms | flaches Profil |
| Holmstärke | 2 mm |
| Dimension | 160x300 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
Umweltdaten
70,8929 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 70,8929 kg CO2e / 1 Stück |
|---|---|
| CO₂ Fußabdruck Wert (GWP) | 70,8929 kg CO₂e |
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
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Breite
Holmstärke
Art.Nr.
WLT 1620 FT
200
2
6229727
WLT 1630 FT
300
2
6229735
WLT 1640 FT
400
2
6229743
WLT 1650 FT
500
2
6229751
WLT 1660 FT
600
2
6229778
Breite
WLT 1620 FT
Art.Nr.
6229727
Breite
200
Holmstärke
2
WLT 1630 FT
Art.Nr.
6229735
Breite
300
Holmstärke
2
WLT 1640 FT
Art.Nr.
6229743
Breite
400
Holmstärke
2
WLT 1650 FT
Art.Nr.
6229751
Breite
500
Holmstärke
2
WLT 1660 FT
Art.Nr.
6229778
Breite
600
Holmstärke
2