Deckel mit Drehriegel WDRL 1116 60 A4
Typ WDRL 1116 60 A4
|Art.Nr. 6227369
|EAN 4012196803590




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Blechstärke
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Deckel für Weitspannrinnen- und Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 110 und 160 mm.
Quersicke ab 500 mm Breite.
Bei nachträglichem Einbau eines Drehriegelverschlusses sind folgende Maße der Bohrlochanordnung einzuhalten.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 3000 mm |
|---|---|
| Breite | 600 mm |
| Höhe | 13 mm |
| Maß L | 3000 mm |
| Maß B | 600 mm |
| Maß H | 15 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Blechstärke | 1,5 mm |
| Anzahl Drehriegel | 6 St. |
| Geeignet für Gitterrinne | nein |
| Geeignet für Kabelleiter | ja |
| Geeignet für Kabelrinne | ja |
| Befestigungsart | Drehriegel |
| Dimension | 600x3000 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4571 |
| Farbe | edelstahl |
Umweltdaten
42,7671 kg CO2e / 1 MeterCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 42,7671 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Blechstärke
Art.Nr.
WDRL 1116 20 A4
3000
200
1,5
6227361
WDRL 1116 30 A4
3000
300
1,5
6227363
WDRL 1116 40 A4
3000
400
1,5
6227365
WDRL 1116 50 A4
3000
500
1,5
6227367
WDRL 1116 60 A4
3000
600
1,5
6227369
Breite
WDRL 1116 20 A4
Art.Nr.
6227361
Länge
3000
Breite
200
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 30 A4
Art.Nr.
6227363
Länge
3000
Breite
300
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 40 A4
Art.Nr.
6227365
Länge
3000
Breite
400
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 50 A4
Art.Nr.
6227367
Länge
3000
Breite
500
Blechstärke
1,5
WDRL 1116 60 A4
Art.Nr.
6227369
Länge
3000
Breite
600
Blechstärke
1,5