Kabelleiter LG 60, 6 m VSF
Typ LG 620 VSF 6 FT
|Art.Nr. 6207523
|EAN 4012195299691




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Holmstärke
Oberfläche
Funktionserhalt
ja
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 6 m
6m
m
Beschreibung
Kabelleiter für die waagerechte Verlegung von Kabeln und Leitungen. Einsetzbar als Normtragekonstruktion für den Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12. Funktionserhaltklassen E30 bis E90. Mit eingenieteter nach oben offener C-Profil-Sprosse.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 6000 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Maß B | 200 mm |
| Schlitzmaß Sprosse | 17,00 |
Technische Daten
| Funktionserhalt | ja |
|---|---|
| Seitenlochung | ja |
| Weitspann-Ausführung | nein |
| Nutzquerschnitt | 98 cm² |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |
| Nutzquerschnitt | 9800 mm² |
| Sprossenabstand | 150 mm |
| Ausführung der Sprossen | Profil gelocht |
| Ausführung des Seitenholms | Profil (offen) |
| Befestigung der Sprosse | blindgenietet |
| Holmstärke | 1,5 mm |
| Dimension | 60x200x6000 |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Brandschutz | Funktionserhalt Normtragekonstruktion |
CO2-Fußabdruck (Product Carbon Footprint)
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,3149 kg CO2e / 1 Meter |
|---|
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (4)
Erklärungen (1)
Zertifikate (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Montagezubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Funktionserhalt
Holmstärke
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LG 620 VSF 6 FS
6000
200
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6207501
LG 630 VSF 6 FS
6000
300
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6207505
LG 640 VSF 6 FS
6000
400
ja
1,5
bandverzinkt
Stahl
6207509
LG 620 VSF 6 FT
6000
200
ja
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6207523
LG 630 VSF 6 FT
6000
300
ja
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6207527
LG 640 VSF 6 FT
6000
400
ja
1,5
tauchfeuerverzinkt
Stahl
6207531
Breite
Oberfläche
LG 620 VSF 6 FS
Art.Nr.
6207501
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 630 VSF 6 FS
Art.Nr.
6207505
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VSF 6 FS
Art.Nr.
6207509
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 620 VSF 6 FT
Art.Nr.
6207523
Länge
6000
Breite
200
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 630 VSF 6 FT
Art.Nr.
6207527
Länge
6000
Breite
300
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl
LG 640 VSF 6 FT
Art.Nr.
6207531
Länge
6000
Breite
400
Funktionserhalt
ja
Holmstärke
1,5
Oberfläche
tauchfeuerverzinkt
Werkstoff
Stahl