Außeneckhaube, für Kanal Typ WDK 40060

Typ WDK HA40060SW
|
Art.Nr. 6191776
|
EAN 4012197373481
Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung

kl. VKE: 2 Stück

Stück

Beschreibung

Außeneckhaube zur Richtungsänderung der WDK-Kanäle.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge100 mm
Breite60 mm
Höhe40 mm
Maß H60 mm
Maß a100 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung40 x 60
Halogenfreinein
Selbstverlöschendja
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
AusführungHaubenformteil
Befestigungsartaufrastbar
Kanaltiefe40 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.60 °C
Dimension40x60
WerkstoffPolyvinylchlorid
Farbetiefschwarz; RAL 9005

Umweltdaten

0,2546 kg CO2e / 1 StückCO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate
Verpackung vollständig aus recycelter KartonageJa
Verpackung ohne KunststoffJa
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2546 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (3)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Länge
Breite
Höhe
für Kanal-Abmessung
WDK HA25040SW
Art.Nr.
6191774
Länge
52
Breite
40
Höhe
25
für Kanal-Abmessung
25 x 40
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK HA40060SW
Art.Nr.
6191776
Länge
100
Breite
60
Höhe
40
für Kanal-Abmessung
40 x 60
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005
WDK HA60110SW
Art.Nr.
6191778
Länge
100
Breite
110
Höhe
60
für Kanal-Abmessung
60 x 110
Farbe
tiefschwarz; RAL 9005